Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termostat, KPS83

060L415766

Interval temperatură [°C]: 100 - 200, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT aur, Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 5000, Clasa carcasei: IP67
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: KPS

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Armareda
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clasa carcaseiIP67
Comentarii con. electricăPresetupă cablu metal
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conexiune pentru buzunar sau furtunM 18 x 1.5
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPKP KPS KPU Thermostat
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max]30.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min]6.5 °C
Dif. @ Setare interval min. [K] [Max]30.0 K
Dif. @ Setare interval min. [K] [Min]6.5 K
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]1/2 x 3 1/2 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
EchipamentTub cap. protejat
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in]196 7/8 in
Funcție de contactSPDT aur
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]392 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]212 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]200 °C
Interval temperatură [°C] [Min]100 °C
Lungime buzunar senzor min. [in]4 3/8 in
Lungime buzunar senzor min. [mm]110 mm
Lungime tub capilar [mm]5000 mm
Material DescriptionKPS83 Termostat M/10
Nr. dosar SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nume fișier aprobare ULE73170
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperatură senzor max. [°C]300 °C
Temperatură senzor max. [°F]572.0 °F
Tip de senzorBec la distanţă
Tip diferențialAjustabil
Tip încărcareAbsorbţie
Tip produsKPS83
Valoare nominală contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.523 Kilogram
Greutate netă1.523 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.684 Litru
EAN/UPC5702423228591