Termostat, KPS80
060L312666
Interval temperatură [°C]: 70 - 120, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT aur, Tip de senzor: Senzor rigid, Clasa carcasei: IP67
060L312666
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Comentarii con. electrică | Presetupă cablu metal |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
| Conexiune pentru buzunar sau furtun | M 18 x 1.5 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Descrierea produselor | Termostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max] | 18.0 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min] | 4.5 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [K] [Max] | 18.0 K |
| Dif. @ Setare interval min. [K] [Min] | 4.5 K |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPDT aur |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | 70 °C |
| Lungime buzunar senzor min. [in] | 3 in |
| Lungime buzunar senzor min. [mm] | 75 mm |
| Material Description | KPS80 THERMOSTAT |
| Nr. dosar SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nume fișier aprobare UL | E73170 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 220 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 428.0 °F |
| Tip de senzor | Senzor rigid |
| Tip diferențial | Ajustabil |
| Tip încărcare | Absorbţie |
| Tip produs | KPS80 |
| Valoare nominală contact | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.892 Kilogram |
| Greutate netă | 0.847 Kilogram |
| Volume | 2.518 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |