Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostat, KPS77

060L311866

Interval temperatură [°C]: 20 - 60, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT aur, Tip de senzor: Senzor rigid, Clasa carcasei: IP67

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Clasa carcaseiIP67
Comentarii con. electricăPresetupă cablu metal
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conexiune pentru buzunar sau furtunM 18 x 1.5
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPKP KPS KPU Thermostat
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max]14.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min]3.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [K] [Max]14.0 K
Dif. @ Setare interval min. [K] [Min]3.0 K
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT aur
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]68 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]60 °C
Interval temperatură [°C] [Min]20 °C
Lungime buzunar senzor min. [in]3 in
Lungime buzunar senzor min. [mm]75 mm
Material DescriptionKPS77 THERMOSTAT
Nr. dosar SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nume fișier aprobare ULE73170
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic060L410366
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperatură senzor max. [°C]130 °C
Temperatură senzor max. [°F]266.0 °F
Tip de senzorSenzor rigid
Tip diferențialAjustabil
Tip încărcareAbsorbţie
Tip produsKPS77
Valoare nominală contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.896 Kilogram
Greutate netă0.758 Kilogram
Volume2.518 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423147700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm