Termostat, CAS178
060L418366
Interval temperatură [°C]: 20 - 80, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP67
060L418366
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | ABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Armare | da |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Comentarii con. electrică | Presetupă cablu metal |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
| Conexiune pentru buzunar sau furtun | M 18 x 1.5 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | CAS Thermostat |
| Descrierea produselor | Termostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ Setare interval min. [K] | 2.0 K |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 1/2 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 78 3/4 in |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 176 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 68 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -32 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | 20 °C |
| Lungime buzunar senzor min. [in] | 3 in |
| Lungime buzunar senzor min. [mm] | 75 mm |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | CAS178 THERMOSTAT, I12 |
| Nr. dosar SCIP | eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765 |
| Piese incluse | Set garnitură |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 130 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 266.0 °F |
| Tip de senzor | Bec la distanţă |
| Tip diferențial | Fixat (valoare max.) |
| Tip încărcare | Absorbţie |
| Tip produs | CAS178 |
| Valoare nominală contact | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.239 Kilogram |
| Greutate netă | 1.177 Kilogram |
| Volume | 3.684 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423182527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |