Accesorii vane de test, Dispozitiv de amortizare
061B400266
Dispozitiv de amortizare, Utilizat pentru produs: MBC, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 64
061B400266
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 64 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Dispozitiv de amortizare |
| Denumire tip | Dispozitiv de amortizare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. ieșire presiune [in] | 1/4 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii vane de test |
| Material Description | Damping Device For MBC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. ieșire presiune | G |
| Tip con. intrare presiune | G |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | MBC |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.098 Kilogram |
| Greutate netă | 0.093 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.089 Litru |
| EAN/UPC | 5702428529808 |