Accesorii comutatoare, Locaş senzor
060L355566
Denumire tip: Locaş senzor, Utilizat pentru produs: KPS, Lungime buzunar senzor min. [mm]: 95, Tip con. intrare presiune: NPT, Dimensiune con. intrare presiune [in]: 1/2-14, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10
060L355566
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Buzunar senzor ext. Ø [mm] | 15.0 mm |
| Buzunar senzor int. Ø [mm] | 13.5 mm |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Locaş senzor |
| Denumire tip | Locaş senzor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/2-14 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Intrare presiune internă/externă | Male |
| Lungime buzunar senzor min. [in] | 3 3/4 in |
| Lungime buzunar senzor min. [mm] | 95 mm |
| Lungime con. buzunar senzor [mm] | 22 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Material teacă senzor | Alamă |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Str. con. intrare presiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. intrare presiune | NPT |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | KPS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.133 Kilogram |
| Greutate netă | 0.131 Kilogram |
| Volume | 0.05 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428412315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |