Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L332766

Accesorii comutatoare, Locaş senzor

060L332766

Denumire tip: Locaş senzor, Utilizat pentru produs: KPS; RT; CAS; MBC, Lungime buzunar senzor min. [mm]: 160, Tip con. intrare presiune: G, Dimensiune con. intrare presiune [in]: 1/2, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Buzunar senzor ext. Ø [mm]15.0 mm
Buzunar senzor int. Ø [mm]13.5 mm
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsLocaş senzor
Denumire tipLocaş senzor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Caracteristicile
Valoare
Intrare presiune internă/externăMale
Lungime buzunar senzor min. [in]6 9/16 in
Lungime buzunar senzor min. [mm]160 mm
Lungime con. buzunar senzor [mm]22 mm
Material DescriptionSensor pocket
Material teacă senzorAlamă
Piese incluseSet garnitură
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Str. con. intrare presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. intrare presiuneG
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsCASKPSMBCRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.128 Kilogram
Greutate netă0.125 Kilogram
Volume0.095 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423156054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm