Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L328066

Accesorii comutatoare, Locaş senzor

060L328066

Denumire tip: Locaş senzor, Utilizat pentru produs: KPS; RT; CAS; MBC, Lungime buzunar senzor min. [mm]: 110, Tip con. intrare presiune: NPT, Dimensiune con. intrare presiune [in]: 1/2-14, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Buzunar senzor ext. Ø [mm]15.0 mm
Buzunar senzor int. Ø [mm]13.5 mm
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsLocaş senzor
Denumire tipLocaş senzor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/2-14
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Intrare presiune internă/externăExtern
Lungime buzunar senzor min. [in]4 3/8 in
Lungime buzunar senzor min. [mm]110 mm
Lungime con. buzunar senzor [mm]22 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Material teacă senzorAlamă
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Str. con. intrare presiuneANSI/ASME B1.20.1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. intrare presiuneNPT
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsCASKPSMBCRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.085 Kilogram
Greutate netă0.083 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.166 Litru
EAN/UPC5702423150502