Danfoss logo
Gasket set

Accesorii comutatoare, Set etanşare, Pentru tub capilar protejat

060L036666

Denumire tip: Set etanşare, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Pentru tub capilar protejat, Utilizat pentru produs: KPS; RT; CAS; MBC, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsSet etanşare
Denumire tipSet etanşare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Material DescriptionGasket For Sensor Pocket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccessory
Utilizat pentru comentarii privind produsulPentru tub capilar protejat
Utilizat pentru produsCASKPSMBCRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.007 Kilogram
Greutate netă0.006 Kilogram
Volume0.01 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423181902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm