Danfoss logo
Adapter

Accesorii comutatoare

060-333566

Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsNiplu
Denumire tipReducing nipple
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. ieșire presiune [in]1/4-18
Dimensiune con. intrare presiune [in]3/8
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Caracteristicile
Valoare
Ieșire de presiune internă/externăMale
Intrare presiune internă/externăMale
Material DescriptionTransition Nipple
Note privind conexiuneaFlux dublu
Piese incluse1x şaibă Cu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Standard con. ieșire presiuneANSI/ASME B1.20.1
Str. con. intrare presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. ieșire presiuneNPT
Tip con. intrare presiuneG
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsCASKPKPSMBCMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.076 Kilogram
Greutate netă0.043 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423155934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm