Danfoss logo
Adaptor, Pipe thread ISO 228/1, G3/8 ×3/8 - 27 NPT with copper washer, brass, span of jaws

Accesorii comutatoare

060-333466

Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsNiplu
Denumire tipReducing nipple
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. ieșire presiune [in]1/8-27
Dimensiune con. intrare presiune [in]3/8
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Caracteristicile
Valoare
Ieșire de presiune internă/externăFemale
Intrare presiune internă/externăFemale
Material DescriptionTransition Nipple
Note privind conexiuneaFlux dublu
Piese incluse1x şaibă Cu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Standard con. ieșire presiuneANSI/ASME B1.20.1
Str. con. intrare presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. ieșire presiuneNPT
Tip con. intrare presiuneG
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsCASKPKPSMBCMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.044 Kilogram
Greutate netă0.041 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.014 Litru
EAN/UPC5702423155927