Accesorii comutatoare, Arameeritud kapillaar
060-333366
Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 15
060-333366
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Tub capilar |
| Denumire tip | Capillary tube armoured |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. ieșire presiune [in] | 3/8 |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 3/8 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime tub capilar [in] | 39.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Arameeritud kapillaar |
| Material tub capilar | Cupru |
| Note privind conexiunea | 25 mm „coadă” tub |
| Piese incluse | 2x şaibă Cu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Str. con. intrare presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. ieșire presiune | G |
| Tip con. intrare presiune | G |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | CASKPSMBCRT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.204 Kilogram |
| Greutate netă | 0.177 Kilogram |
| Volume | 0.364 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428130301 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |