Accesorii comutatoare, Transition nipple
060-324166
Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
060-324166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Niplu |
| Denumire tip | Reducing nipple |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. ieșire presiune [in] | 3/8 |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 3/8 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Ieșire de presiune internă/externă | Male |
| Intrare presiune internă/externă | Male |
| Material Description | Transition Nipple |
| Note privind conexiunea | Flux dublu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Standard con. ieșire presiune | ISO 7-1 |
| Str. con. intrare presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. ieșire presiune | R |
| Tip con. intrare presiune | G |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | CASKPKPSMBCMPRT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.074 Kilogram |
| Greutate netă | 0.072 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.019 Litru |
| EAN/UPC | 5702423150434 |