Accesorii comutatoare, Capac superior, KP dublu
060-109866
Denumire tip: Capac superior, Utilizat pentru produs: KP dublu, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10
060-109866
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Capac superior |
| Denumire tip | Capac superior |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Material Description | Topplate for KP dual |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | KP dublu |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.019 Kilogram |
| Greutate netă | 0.017 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.989 Litru |
| EAN/UPC | 5702428017640 |