Accesorii comutatoare, Şurub de etanşare
060-105766
Denumire tip: Şurub de etanşare, Utilizat pentru produs: KP, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
060-105766
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Şurub de etanşare |
| Denumire tip | Şurub de etanşare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Material Description | Sealing Screw |
| Piese incluse | şurub de etanşare (M3 x 5) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru placă de blocare |
| Utilizat pentru produs | KP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 2 Gram |
| Greutate netă | 1.804 Gram |
| Volume | 0.653 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017596 |
| Proposition 65 | No significant risk |