Accesorii comutatoare, Garnitură de montare
060-105666
Tip: Accessory, Utilizat pentru produs: KP; MP, Garnitură de montare, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10
060-105666
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Garnitură de montare |
| Denumire tip | Angle bracket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Material Description | Bracket angle |
| Piese incluse | 4x şurub M4x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | KPMP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.174 Kilogram |
| Greutate netă | 0.165 Kilogram |
| Volume | 0.262 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021036 |
| Proposition 65 | No significant risk |