Danfoss logo
Damping coil  G3/8 connectors

Accesorii comutatoare, Tub capilar RT

060-104766

Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj25 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTub capilar
Denumire tipTub capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]3/8
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [in]59.0 in
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionTub capilar RT
Material tub capilarCupru
Note privind conexiunea25 mm „coadă” tub
Piese incluse2x şaibă Cu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Str. con. intrare presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. intrare presiuneG
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsCASKPSMBCRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.17 Kilogram
Greutate netă0.17 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.275 Litru
EAN/UPC5702428130172