Danfoss logo
IP55 enclosure for KP single version

Accesorii comutatoare, IP55 enclosure

060-033066

Denumire tip: Incintă IP55, Utilizat pentru produs: KP unic, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 30

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj30 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsIncintă IP55
Denumire tipIncintă IP55
Caracteristicile
Valoare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Material DescriptionIP55 enclosure
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsKP unic

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.212 Kilogram
Greutate netă0.164 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.219 Litru
EAN/UPC5702428015851