Danfoss logo
Capillary tube fot Thermostats

Accesorii comutatoare

060-019266

Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Denumire produsTub capilar
Denumire produs dosar SCIPAccessory, Capillary tube
Denumire tipTub capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Lungime tub capilar [in]69.0 in
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [mm]1500 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Material tub capilarCupru
Note privind conexiunea21 mm „coadă” tub
Nr. dosar SCIPd5796bca-1793-4d9d-ab7f-e64ddca6d50e
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsKPMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.118 Kilogram
Greutate netă0.117 Kilogram
Volume0.225 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428314886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm