Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Accesorii comutatoare

060-016766

Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Denumire produsTub capilar
Denumire tipTub capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Lungime tub capilar [in]39.0 in
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Material tub capilarOţel
Piese incluse2x şaibă Cu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulNu pentru R717
Utilizat pentru produsKPMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.084 Kilogram
Greutate netă0.078 Kilogram
Volume0.304 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428130189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm