Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Accesorii comutatoare

060-016366

Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Denumire produsTub capilar
Denumire tipTub capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4 in
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Lungime tub capilar [in]78.0 in
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Material tub capilarCupru
Note privind conexiunea21 mm „coadă” tub
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic060-019366
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsKPMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.142 Kilogram
Greutate netă0.13 Kilogram
Volume0.38 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428365222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm