Accesorii comutatoare, Nipple for adoption
060-014166
Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5
060-014166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Niplu |
| Denumire tip | Reducing nipple |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. ieșire presiune [in] | 1/4-18 |
| Dimensiune con. intrare presiune [mm] | 10 x 0.75 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Ieșire de presiune internă/externă | Female |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
| Material Description | Nipple For Adoption |
| Note privind conexiunea | Flux dublu |
| Piese incluse | 1x şaibă Al. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Standard con. ieșire presiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. ieșire presiune | NPT |
| Tip con. intrare presiune | M |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | CASKPKPSMBCMPRT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.038 Kilogram |
| Greutate netă | 0.036 Kilogram |
| Volume | 0.653 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017510 |
| Proposition 65 | No significant risk |