Accesorii comutatoare, Capac faţă
060-011366
Denumire tip: Capac faţă, Utilizat pentru produs: KP dublu, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 6
060-011366
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Capac faţă |
| Denumire tip | Capac faţă |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Material Description | Cover For KP Dual |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | KP dublu |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.037 Kilogram |
| Greutate netă | 0.035 Kilogram |
| Volume | 3.48 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017503 |
| Proposition 65 | No significant risk |