Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Accesorii comutatoare, Capillary tube

060-008266

Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTub capilar
Denumire tipTub capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. ieșire presiune [in]3/8
Dimensiune con. intrare presiune [mm]10 x 0.75
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [in]39.0 in
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Material tub capilarOţel
Note privind conexiunea25 mm „coadă” tubFlux dublu
Piese incluse1x şaibă Al.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Standard con. ieșire presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. ieșire presiuneG
Tip con. intrare presiuneM
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulPentru R717
Utilizat pentru produsCASKPSMBCRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.104 Kilogram
Greutate netă0.036 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.38 Litru
EAN/UPC5702428365215