Accesorii comutatoare, Capillary tube
060-007866
Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 50
060-007866
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Tub capilar |
| Denumire tip | Tub capilar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [mm] | 10 x 0.75 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime tub capilar [in] | 39.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Capillary Tube |
| Material tub capilar | Oţel |
| Note privind conexiunea | 17 mm „coadă” tub |
| Piese incluse | 2x şaibă Al. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. intrare presiune | M |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru R717 |
| Utilizat pentru produs | KPMPRT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.074 Kilogram |
| Greutate netă | 0.026 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.225 Litru |
| EAN/UPC | 5702428365208 |