Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Accesorii comutatoare, Capillary tube

060-007166

Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 40

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj40 buc
Denumire produsTub capilar
Denumire tipTub capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Lungime tub capilar [in]39.0 in
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Caracteristicile
Valoare
Material DescriptionCapillary Tube
Material tub capilarCupru
Note privind conexiunea50 mm „coadă” tub
Nr. dosar SCIPb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic060-017166
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsKPMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.096 Kilogram
Greutate netă0.074 Kilogram
Volume0.172 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428091428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm