Danfoss logo
Accessory, Capillary tube_060-005966

Accesorii comutatoare

060-005966

Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 100

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj100 buc
Denumire produsTub capilar
Denumire tipTub capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Lungime tub capilar [in]20.0 in
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [mm]500 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Material tub capilarCupru
Note privind conexiunea21 mm „coadă” tub
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsKPMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.068 Kilogram
Greutate netă0.066 Kilogram
Volume0.11 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428314831
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm