Accesorii comutatoare
060-000566
Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 50
060-000566
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 50 buc |
| Denumire produs | Tub capilar |
| Denumire tip | Tub capilar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/4 in |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
| Lungime tub capilar [in] | 39.0 in |
| Lungime tub capilar [mm] | 1000 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Capillary Tube |
| Material tub capilar | Cupru |
| Note privind conexiunea | 21 mm „coadă” tubWith schrader valve opener |
| Nr. dosar SCIP | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Piese incluse | Depresor supapă Schrader |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip con. intrare presiune | MANŞON |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | KPMPRT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.092 Kilogram |
| Greutate netă | 0.088 Kilogram |
| Volume | 0.137 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314800 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |