Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Accesorii comutatoare

060-000466

Denumire tip: Tub capilar, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 50

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj50 buc
Denumire produsTub capilar
Denumire tipTub capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4 in
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Lungime tub capilar [in]20.0 in
Caracteristicile
Valoare
Lungime tub capilar [mm]500 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Material tub capilarCupru
Note privind conexiunea21 mm „coadă” tubIncl. valve openerWith schrader valve opener
Piese incluseDepresor supapă Schrader
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsKPMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.067 Kilogram
Greutate netă0.065 Kilogram
Volume0.137 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428365185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm