Accesorii comutatoare, Supapă de siguranţă pentru presiune
031E029766
Denumire tip: Supapă de siguranţă pentru presiune, Piese incluse: Şurub de fixare, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
031E029766
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Supapă de siguranţă pentru presiune |
| Denumire tip | Supapă de siguranţă pentru presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Material Description | escape valve for CS |
| Piese incluse | Şurub de fixare |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru conductă/furtun de 1/4 in |
| Utilizat pentru produs | CS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.036 Kilogram |
| Greutate netă | 0.034 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.012 Litru |
| EAN/UPC | 5702423188215 |