Accesorii comutatoare
031E029666
Denumire tip: Niplu, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
031E029666
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Denumire produs | Niplu |
| Denumire produs dosar SCIP | CS Pressure Switch Accessories |
| Denumire tip | Niplu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. ieșire presiune [in] | 1/4 |
| Dimensiune con. intrare presiune [mm] | 10 x 1 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Ieșire de presiune internă/externă | Male |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Material Description | Nipple |
| Note privind conexiunea | Flux dublu |
| Nr. dosar SCIP | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Standard con. ieșire presiune | ISO 263 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip con. ieșire presiune | MANŞON |
| Tip con. intrare presiune | M |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru supapă de siguranţă pentru presiune |
| Utilizat pentru produs | CS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.014 Kilogram |
| Greutate netă | 0.013 Kilogram |
| Volume | 0.004 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |