Danfoss logo
Three pole contact system TPST

Piesă de schimb, CS, Comutator TPST

031E029166

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: CS, Denumire tip: Comutator TPST, Comutator TPST

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator TPST
Denumire tipComutator TPST
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactTPST
Grupă de produseSisteme de contact
Material DescriptionCS Contact System M/5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsCS
Valoare nominală contactMax. 12 A

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.064 Kilogram
Greutate netă0.06 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.07 Litru
EAN/UPC5702423188208