Accesorii comutatoare, Locaş senzor
017-436966
Denumire tip: Locaş senzor, Utilizat pentru produs: RT; KP, Lungime buzunar senzor min. [mm]: 97, Tip con. intrare presiune: G, Dimensiune con. intrare presiune [in]: 1/2, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10
017-436966
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Buzunar senzor ext. Ø [mm] | 10.7 mm |
| Buzunar senzor int. Ø [mm] | 9.5 mm |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Locaş senzor |
| Denumire produs dosar SCIP | RT Accessories -3 |
| Denumire tip | Locaş senzor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 1/2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Intrare presiune internă/externă | Male |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lungime buzunar senzor min. [in] | 3 13/16 in |
| Lungime buzunar senzor min. [mm] | 97 mm |
| Lungime con. buzunar senzor [mm] | 22 mm |
| Material Description | Teaca senzor |
| Material teacă senzor | Oţel inoxidabil |
| Nr. dosar SCIP | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| Piese incluse | Set garnitură |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Str. con. intrare presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip con. intrare presiune | G |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | KPRT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.108 Kilogram |
| Greutate netă | 0.104 Kilogram |
| Volume | 0.084 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021012 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |