Danfoss logo
F017-_0025_PressureSwitches_Spareparts_436866

Accesorii comutatoare, Solder nipple

017-436866

Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsConector
Denumire produs dosar SCIPRT Accessories -2
Denumire tipSolder nipple
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. ieșire presiune [mm]8 mm
Dimensiune con. intrare presiune [in]3/8
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Ieșire de presiune internă/externăFemale
Caracteristicile
Valoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Material DescriptionSolder Nipple
Note privind conexiuneaFlux dublu
Nr. dosar SCIPb90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
Piese incluse1x şaibă Al., niplu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Str. con. intrare presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. ieșire presiuneLIPITURĂ, ODF
Tip con. intrare presiuneG
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.046 Kilogram
Greutate netă0.046 Kilogram
Volume0.021 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428043083
Proposition 65Cancer