Accesorii comutatoare, Capac faţă
017-436166
Utilizat pentru produs: RT, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5
017-436166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Capac faţă |
| Denumire produs dosar SCIP | RT Accessories -3 |
| Denumire tip | Front cover with window |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Informații suplimentare | Cu fereastră |
| Material Description | Cover With Pane For RT |
| Nr. dosar SCIP | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| Piese incluse | 4x şurub 3,5x13 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Culoare gri |
| Utilizat pentru produs | RT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.068 Kilogram |
| Greutate netă | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.16 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043144 |
| Proposition 65 | No significant risk |