Accesorii comutatoare
017-436066
Utilizat pentru produs: RT, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
017-436066
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Capac etanşare |
| Denumire produs dosar SCIP | RT Accessories -3 |
| Denumire tip | Protective cap |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Material Description | Cap for RT |
| Nr. dosar SCIP | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Culoare neagră |
| Utilizat pentru produs | RT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.007 Kilogram |
| Greutate netă | 0.005 Kilogram |
| Volume | 0.015 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155866 |
| Proposition 65 | No significant risk |