Accesorii comutatoare, Set etanşare
017-425666
Denumire tip: Set etanşare, Utilizat pentru produs: RT, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 25
017-425666
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 25 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Set etanşare |
| Denumire tip | Set etanşare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [mm] | 18 x 1.5 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Material Description | Gasket Set For Sensor Pocket |
| Note privind conexiunea | toleranţă 6ore |
| Piese incluse | Set garnitură |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. intrare presiune | M |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru produs | RT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.021 Kilogram |
| Greutate netă | 0.02 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.01 Litru |
| EAN/UPC | 5702428043212 |