Danfoss logo
Connector with nipple

Accesorii comutatoare, Welding nipple

017-422966

Denumire tip: Niplu sudură, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsNiplu
Denumire produs dosar SCIPRT Accessories -2
Denumire tipNiplu sudură
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]3/8
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Caracteristicile
Valoare
Intrare presiune internă/externăFemale
Material DescriptionWelding Nipple
Note privind conexiuneaØ 10 mm welding nipple
Nr. dosar SCIPb90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Str. con. intrare presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. intrare presiuneG
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsCASMPRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.048 Kilogram
Greutate netă0.046 Kilogram
Volume0.024 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428043243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm