Danfoss logo
Reducer, Pipe thread ISO 228/1, G½A × G3/8, steel, span of jaws 22

Accesorii comutatoare, RIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M

017-421966

Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj5 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsNiplu
Denumire produs dosar SCIPRT Accessories -2
Denumire tipReducing nipple
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. ieșire presiune [in]3/8
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Ieșire de presiune internă/externăFemale
Caracteristicile
Valoare
Intrare presiune internă/externăMale
Material DescriptionRIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M
Note privind conexiuneaFlux dublu
Nr. dosar SCIPb90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
Piese incluse1x şaibă Cu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Standard con. ieșire presiuneISO 228-1
Str. con. intrare presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip con. ieșire presiuneG
Tip con. intrare presiuneG
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsRT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.084 Kilogram
Greutate netă0.03 Kilogram
Volume0.02 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428043267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm