Accesorii comutatoare, Reducing nipple
017-420566
Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 5
017-420566
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 5 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Niplu |
| Denumire produs dosar SCIP | RT Accessories -1 |
| Denumire tip | Reducing nipple |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. ieșire presiune [in] | 7/16-20 |
| Dimensiune con. intrare presiune [in] | 3/8 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Ieșire de presiune internă/externă | Male |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Intrare presiune internă/externă | Female |
| Material Description | Reducing Nipple |
| Note privind conexiunea | Flux dublu |
| Nr. dosar SCIP | 74b6dfb7-2cc2-4b7f-a9ce-5873a4a22847 |
| Piese incluse | 1x şaibă Al. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Str. con. intrare presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip con. ieșire presiune | UNF |
| Tip con. intrare presiune | G |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | KPSMPRT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.048 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.016 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428020992 |
| Proposition 65 | Cancer |