Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Piesă de schimb, RT, Comutator SPDT, placat cu aur

017-404866

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: RT, Denumire tip: Comutator SPDT, placat cu aur, Comutator SPDT, placat cu aur

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsComutator SPDT, placat cu aur
Denumire produs dosar SCIPContact System For RT -1
Denumire tipComutator SPDT, placat cu aur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT aur
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseSisteme de contact
Material DescriptionContact System For RT
Nr. dosar SCIPb4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru comentarii privind produsulVersiune resetare max.
Utilizat pentru produsRT
Valoare nominală contactAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.073 Kilogram
Greutate netă0.069 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.168 Litru
EAN/UPC5702423160358