Piesă de schimb, RT, Comutator SPDT, placat cu aur
017-404766
Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: RT, Denumire tip: Comutator SPDT, placat cu aur, Comutator SPDT, placat cu aur
017-404766
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Comutator SPDT, placat cu aur |
| Denumire produs dosar SCIP | Contact System For RT -1 |
| Denumire tip | Comutator SPDT, placat cu aur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPDT aur |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Sisteme de contact |
| Material Description | Contact System For RT |
| Nr. dosar SCIP | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | Piesă de schimb |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Versiune resetare min. |
| Utilizat pentru produs | RT |
| Valoare nominală contact | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.08 Kilogram |
| Greutate netă | 0.076 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.168 Litru |
| EAN/UPC | 5702428022620 |