Danfoss logo
Pressure switch, RT6AB

Piesă de schimb, RT, Comutator SPDT

017-018166

Tip produs: Piesă de schimb, Utilizat pentru produs: RT, Denumire tip: Comutator SPDT, Comutator SPDT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsComutator SPDT
Denumire produs dosar SCIPContact System For RT -2
Denumire tipComutator SPDT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT (acţiune fără cuplare rapidă)
Grupă de produseSisteme de contact
Material DescriptionContact System For RT
Nr. dosar SCIP718332e7-fd0b-4bed-b787-366adbd26031
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsPiesă de schimb
Utilizat pentru produsRT
Valoare nominală contact25 VA, 24 V AC/DC

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.07 Kilogram
Greutate netă0.067 Kilogram
Volume0.168 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428022583
Proposition 65No significant risk