Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Comutator presiune, MBC 5100

061B510266

null: 40 - 400, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 600

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINARMRSUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Clasa carcaseiIP65
Cod specificație5651-1CB04
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăFişă DIN
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ Setare interval max. [bar]50.00 bar
Dif. @ Setare interval min. [bar]20.00 bar
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiunePiston
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Grupă de produseComutatoare și termostate
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]400.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]40.00 bar
Interval reglare [MPa] Pe [Max]40.00 MPa
Interval reglare [MPa] Pe [Min]4.00 MPa
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Nr. dosar SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Presiune maximă de lucru [bar]600.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]8700 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe600.0 bar
Presiune de testare max. [psig]8702.0 psig
Presiune spargere [bar]1200.0 bar
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-5
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBC 5100
Valoare nominală contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.306 Kilogram
Greutate netă0.26 Kilogram
Volume0.647 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423212767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm