Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B102466, 061B104166

Comutator presiune, MBC 5100

061B112866

null: 5 - 40, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 150

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Clasa carcaseiIP65
Cod specificație3641-2DB04
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăFişă DIN
Conexiune electrică standardEN 175301-803-A
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ Setare interval max. [bar]7.00 bar
Dif. @ Setare interval min. [bar]2.00 bar
Dimensiune conexiune electricăM20
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneDiafragmă
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]85 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-10 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]185 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]14 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]40.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]5.00 bar
Interval reglare [MPa] Pe [Max]4.00 MPa
Interval reglare [MPa] Pe [Min]0.50 MPa
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Note conexiune presiuneCu flanşă
Nr. dosar SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Presiune maximă de lucru [bar]150.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]2175 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe150.0 bar
Presiune de testare max. [psig]2175.0 psig
Presiune spargere [bar]300.0 bar
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Semnal de alarmăCădere
Servisabilnu
Setare fabrică [MPa]2.000 MPa
Spec. electrică standardEN 60947-5
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsMBC 5100
Valoare nominală contactAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.332 Kilogram
Greutate netă0.282 Kilogram
Volume0.647 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162281710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm