Comutator presiune, KPS45
060-413066
null: 4 - 40, Diferențial [bar]: 2.2 - 11, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 120
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: KPS
060-413066
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSKUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Comentarii con. electrică | Presetupă cablu metal |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | KPS Pressure Switch |
| Descrierea produselor | Comutator presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Diferențial [bar] [Min] | 2.20 bar |
| Diferențial [psi] [Max] | 156.00 psi |
| Diferențial [psi] [Min] | 32.00 psi |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Element detectare presiune | Diafragmă |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPDT aur |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -13 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 40.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 4.00 bar |
| Interval reglare [MPa] Pe [Max] | 4.00 MPa |
| Interval reglare [MPa] Pe [Min] | 0.40 MPa |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 580.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 58.00 psig |
| Material Description | KPS45 PRESSOSTAT |
| Nr. dosar SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Nume fișier aprobare UL | E73170 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 120.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 1740 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 180.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 2611.0 psig |
| Presiune spargere [bar] | 240.0 bar |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 060-410666 |
| Semnal de alarmă | Cădere |
| Servisabil | nu |
| Setare fabrică [MPa] | 1.200 MPa |
| Setare fabrică [psig] | 177.0 psig |
| Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | KPS45 |
| Valoare nominală contact | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.188 Kilogram |
| Greutate netă | 1.092 Kilogram |
| Volume | 2.518 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162428993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |