Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-410466

Comutator presiune, KPS39

060-410466

null: 10 - 35, Diferențial [bar]: 2 - 6, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 45

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj12 buc
Clasa carcaseiIP67
Comentarii con. electricăPresetupă cablu metal
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKPS Pressure Switch
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar] [Max]6.00 bar
Diferențial [bar] [Min]2.00 bar
Diferențial [psi] [Max]87.00 psi
Diferențial [psi] [Min]29.00 psi
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPDT aur
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]35.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]10.00 bar
Interval reglare [MPa] Pe [Max]3.50 MPa
Interval reglare [MPa] Pe [Min]1.00 MPa
Interval reglare [psig] Pe [Max]508.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]145.00 psig
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch I/12
Nr. dosar SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]653 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe53.0 bar
Presiune de testare max. [psig]769.0 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic060-310766
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsKPS39
Valoare nominală contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.985 Kilogram
Greutate netă0.9 Kilogram
Volume1.87 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423142828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm