Comutator presiune, KPS45
060-312166
null: 4 - 40, Diferențial [bar]: 2.2 - 11, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 120
060-312166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Altă documentație RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 8 buc |
| Clasa carcasei | IP67 |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(a) |
| Comentarii con. electrică | Presetupă cablu metal |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| Denumire produs dosar SCIP | KPS Pressure Switch |
| Descrierea produselor | Comutator presiune |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Diferențial [bar] [Min] | 2.20 bar |
| Diferențial [psi] [Max] | 156.00 psi |
| Diferențial [psi] [Min] | 32.00 psi |
| Dimensiune conexiune electrică | Pg 13.5 |
| Dimensiune conexiune presiune | 1/4 |
| Element detectare presiune | Diafragmă |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție de contact | SPDT aur |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -25 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -13 °F |
| Interval reglare [bar] Pe [Max] | 40.00 bar |
| Interval reglare [bar] Pe [Min] | 4.00 bar |
| Interval reglare [MPa] Pe [Max] | 4.00 MPa |
| Interval reglare [MPa] Pe [Min] | 0.40 MPa |
| Interval reglare [psig] Pe [Max] | 580.00 psig |
| Interval reglare [psig] Pe [Min] | 58.00 psig |
| Material Description | KPS45 PRESSOSTAT |
| Nr. dosar SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| Nume fișier aprobare UL | E73170 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 120.0 bar |
| Presiune maximă de lucru [psig] | 1740 psig |
| Presiune de testare max. [bar] Pe | 180.0 bar |
| Presiune de testare max. [psig] | 2611.0 psig |
| Presiune spargere [bar] | 240.0 bar |
| Presiune tată/mamă | MAMĂ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 060-410666 |
| Servisabil | nu |
| Standard conexiune presiune | ISO 228-1 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip conexiune presiune | G |
| Tip produs | KPS45 |
| Valoare nominală contact | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.226 Kilogram |
| Greutate netă | 1.092 Kilogram |
| Volume | 2.518 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146949 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |