Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 3/8A)

Comutator presiune, KPS33

060-311766

Diferențial [bar]: 0.2, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 10

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Clasa carcaseiIP67
Comentarii con. electricăPresetupă cablu metal
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKPS Pressure Switch
Depth (EF000049)192
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]0.20 bar
Diferențial [psi]3.00 psi
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune3/8
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT aur
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Height (EF000040)93
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Material DescriptionKPS33 Pressure Switch M/8
Max. operating pressure (EF020449)10.0
Nr. dosar SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nume fișier aprobare ULE73170
Presiune maximă de lucru [bar]10.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]145 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe10.0 bar
Presiune de testare max. [psig]145.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Semnal de alarmăÎn creştere
Servisabilnu
Setare fabrică [MPa]0.070 MPa
Setare fabrică [psig]10.2 psig
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Thread size (EF022694)3/8 inch
Tip conexiune presiuneG
Tip produsKPS33
Valoare nominală contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Width (EF000008)141

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.132 Kilogram
Greutate netă1.047 Kilogram
Volume2.518 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423146918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm