Danfoss logo
KPS Pressure switch (KPS 31, KPS 33 with G 1/4)

Comutator presiune, KPS31

060-311066

null: 0 - 2.5, Diferențial [bar]: 0.1, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 1/4, Clasa carcasei: IP67, Presiune maximă de lucru [bar]: 6

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj8 buc
Clasa carcaseiIP67
Comentarii con. electricăPresetupă cablu metal
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPKPS Pressure Switch
Depth (EF000049)192
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar]0.10 bar
Diferențial [psi]1.50 psi
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune1/4
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT aur
Funcție de resetareAuto
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produseComutatoare și termostate
Height (EF000040)93
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]2.50 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]0.00 bar
Interval reglare [MPa] Pe [Max]0.25 MPa
Interval reglare [MPa] Pe [Min]0.00 MPa
Interval reglare [psig] Pe [Max]36.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]0.00 psig
Material DescriptionKPS31 PRESSOSTAT
Max. operating pressure (EF020449)6.0
Nr. dosar SCIPd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
Nume fișier aprobare ULE73170
Presiune maximă de lucru [bar]6.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]87 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe6.0 bar
Presiune de testare max. [psig]87.0 psig
Presiune tată/mamăMAMĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic060-410066
Servisabilnu
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Thread size (EF022694)1/4 inch
Tip conexiune presiuneG
Tip produsKPS31
Valoare nominală contactAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Width (EF000008)141

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.136 Kilogram
Greutate netă1.04 Kilogram
Volume2.518 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423146871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm